Embout en carbure JIS34, charnière à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34-1-K10
34-1-M20
34-1-P20
34-2-K10
34-2-M20
34-2-P20
34-3-K10
34-3-M20
34-3-P20
34-4-K10
34-4-M20
34-4-P20
34-K10
34-M20
34-P20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
r Material type

24.32 €

1 6 jours 13100131139340.5K10

24.32 €

1 6 jours 13100131139340.5M20

24.32 €

1 6 jours 13100131139340.5P20

27.84 €

1 6 jours 161201621611440.5K10

27.84 €

1 6 jours 161201621611440.5M20

26.69 €

1 Jour même

Stock

161201621611440.5P20

43.08 €

1 6 jours 191401931913550.5K10

43.08 €

1 7 jours 191401931913550.5M20

43.08 €

1 6 jours 191401931913550.5P20

68.07 €

1 6 jours 251602542215651K10

68.07 €

1 6 jours 251602542215651M20

68.07 €

1 6 jours 251602542215651P20

20.17 €

1 6 jours 1080100106300.3K10

20.17 €

1 6 jours 1080100106300.3M20

20.17 €

1 6 jours 1080100106300.3P20

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left) Product Type Embout en carbure Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Assistance technique