Embout en carbure JIS31, charnière à droite (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

31-4-K10

Référence pièce
31-4-K10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

116.17 €

1 6 jours 25160254221561K10

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) Product Type Embout en carbure Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure JIS31, charnière à droite, le numéro d'article est le suivant: 31-4-K10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31-4-K10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
31-1-P20
31-2-K10
31-2-M20
31-2-P20
31-4-M20
31-4-P20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.42 €

1 6 jours 1310013113930.5P20

51.73 €

1 6 jours 16120162161140.5K10

51.73 €

1 6 jours 16120162161140.5M20

51.73 €

1 6 jours 16120162161140.5P20

116.17 €

1 6 jours 25160254221561M20

116.17 €

1 6 jours 25160254221561P20

Assistance technique