Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36-3-M20
Référence pièce
|
---|
36-3-M20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | M20 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure JIS36, pointe ronde, le numéro d'article est le suivant: 36-3-M20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36-3-M20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
36-2-K10 |
36-2-M20 |
36-2-P20 |
36-3-P20 |
36-4-K10 |
36-4-M20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.98 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
43.73 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
43.73 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
63.59 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
90.15 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 | ||
89.87 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | M20 |