Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W514-4-P20
Référence pièce
|
---|
W514-4-P20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Similar product | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Material type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles