Couplemètre numérique pratique

Couplemètre numérique pratique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Digital torque measuring device.
[Features]
· Can be mounted between manual handles and sockets for use.
· When the set torque is reached, it will be announced by a buzzer sound, red LED light and LCD.
· Comes with a calibration certificate.
· Can be switched between two measurement modes (peak mode / track mode). Supports both clockwise and counterclockwise rotation.
· Equipped with a function to prevent overtorque by notifying the user with a sound of the buzzer (intermittent) when target torque is almost achieved.
· The buzzer can be set to start in a range between 50 and 95% of target torque.
[Applications]
· Various manufacturing industries such as industrial machinery, analytical instruments, automobiles. etc., and inspection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DT135
H4DT200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Output angle
(mm)
Mass
(g)

99.69 €

1 7 jours 10~1359.59.5194

106.79 €

1 7 jours 20–20012.712.7184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type numérique Head Replaceable N/A Overall Length(mm) 75
Load direction Gauche / droite Torque Precision(±%) 3 Set / Single Item Single Item
Main body: option Main Body

Assistance technique