Fraise à rayon à long cou CRS40HSP, 3 cannelures, haute efficacité, torsion à 40°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRS40HSP3030-010-07
CRS40HSP3030-020-07
CRS40HSP3035-020-09
CRS40HSP3040-020-09
CRS40HSP3040-020-18
CRS40HSP3040-030-09
CRS40HSP3040-050-09
CRS40HSP3050-020-11
CRS40HSP3050-020-22
CRS40HSP3060-020-14
CRS40HSP3060-030-14
CRS40HSP3060-030-26
CRS40HSP3060-050-14
CRS40HSP3080-020-18
CRS40HSP3080-050-18
CRS40HSP3100-020-25
CRS40HSP3100-050-25
CRS40HSP3100-050-45
CRS40HSP3120-050-54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

70.40 €

1 12 jours 30.1438372.8416°

70.40 €

1 12 jours 30.2438372.8416°

78.24 €

1 12 jours 3.50.2550693.2416°

78.24 €

1 12 jours 40.2550693.7416°

80.65 €

1 12 jours 40.25656183.7416°

78.24 €

1 12 jours 40.3550693.7416°

78.24 €

1 12 jours 40.5550693.7416°

80.65 €

1 12 jours 50.26506114.6416°

84.25 €

1 12 jours 50.26656224.6416°

89.06 €

1 12 jours 60.27606145.64-

89.06 €

1 12 jours 60.37606145.64-

92.66 €

1 12 jours 60.37806265.64-

89.06 €

1 12 jours 60.57606145.64-

111.97 €

1 12 jours 80.29608187.82-

111.97 €

1 12 jours 80.59608187.82-

102.87 €

1 12 jours 100.2127010259.82-

102.87 €

1 12 jours 100.5127010259.82-

111.35 €

1 12 jours 100.51210010459.82-

136.80 €

1 12 jours 120.515120125411.82-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Rayon à col long
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 30° twist

Assistance technique