Référence fabricant: DTEL-1-5
Marque: NS TOOL
Prix: 137.47 €
Délai de livraison: 6 jours
Single corner (θ): 5 Degree
Tip diameter (D): 1 φ
Blade length (l): 8 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 50 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DTEL-1-5
Référence pièce
|
---|
DTEL-1-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00107 | 2.40 | - |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | Weak torsion (15 to 25°) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique longue pour électrode de cuivre / aluminium / plastique DTEL, le numéro d'article est le suivant: DTEL-1-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DTEL-1-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DTEL-1-2 |
DTEL-1-3 |
DTEL-1-4 |
DTEL-1.5-0.5 |
DTEL-1.5-1 |
DTEL-1.5-1.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00104 | 1.56 | 9° | |
127.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00105 | 1.84 | 9° | |
137.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00106 | 2.12 | 9° | |
147.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00151 | 1.71 | 9° | |
147.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00152 | 1.92 | 9° | |
147.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00153 | 2.13 | 9° |