Fraise à rayon à long cou MHR430R 4 cannelures avec revêtement MUGEN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MHR430R-1.2-R0.2-10

Référence pièce
MHR430R-1.2-R0.2-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

76.44 €

1 Disponible 6 jours 1.20.21504100.005~-0.00510.5711.0411.5512.1113.4108-00230-120421.1512°

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon à col long
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou MHR430R 4 cannelures avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MHR430R-1.2-R0.2-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHR430R-1.2-R0.2-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MHR430R-1-R0.05-4
MHR430R-1-R0.05-5
MHR430R-1-R0.05-6
MHR430R-1.2-R0.2-15
MHR430R-1.2-R0.2-5
MHR430R-1.2-R0.3-10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

81.45 €

1 Disponible 6 jours 10.050.850440.005~-0.0054.34.494.74.935.4608-00230-100220.9512°

72.61 €

1 Disponible 6 jours 10.050.850450.005~-0.0055.345.585.846.126.7908-00230-100230.9512°

72.61 €

1 Disponible 6 jours 10.050.850460.005~-0.0056.386.676.987.328.1108-00230-100240.9512°

123.42 €

1 Disponible 6 jours 1.20.21604150.005~-0.00515.7916.4917.2518.0920.0408-00230-120431.1512°

76.44 €

1 Disponible 6 jours 1.20.2150450.005~-0.0055.365.595.846.126.7708-00230-120411.1512°

76.44 €

1 Disponible 6 jours 1.20.31504100.005~-0.00510.5711.0311.5312.0913.3708-00230-120521.1512°

Assistance technique