Chanfreinage VP-SCC série HSS, revêtement V, fraise à chandreiner 2 lames, XPM

Chanfreinage VP-SCC série HSS, revêtement V, fraise à chandreiner 2 lames, XPM
  • Remise sur volume
Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-SCC-0.8X45X3
VP-SCC-0.8X45X4
VP-SCC-1X45X6
VP-SCC-1X45X8
VP-SCC-1X45X10
VP-SCC-1X45X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

44.76 €

1 Disponible 6 jours 13845488330.850

44.76 €

1 Disponible 6 jours 24845488440.850

46.36 €

1 Disponible 6 jours 3684549066160

47.56 €

1 Disponible 6 jours 4884549088170

54.97 €

1 Disponible 6 jours 510845491010180

65.49 €

1 Disponible 6 jours 612845491212190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide à poudre Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Number of flutes(sheet) 2

Assistance technique