Série fraises hémisphérique à long cou en carbure, revêtement WXS, 3 cannelures, type à long cou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHX-LN-DBT-R0.5X4
PHX-LN-DBT-R0.5X6
PHX-LN-DBT-R0.5X8
PHX-LN-DBT-R0.5X10
PHX-LN-DBT-R0.5X12
PHX-LN-DBT-R0.5X14
PHX-LN-DBT-R0.5X16
PHX-LN-DBT-R0.75X6
PHX-LN-DBT-R0.75X8
PHX-LN-DBT-R0.75X10
PHX-LN-DBT-R0.75X12
PHX-LN-DBT-R0.75X16
PHX-LN-DBT-R1X6
PHX-LN-DBT-R1X8
PHX-LN-DBT-R1X10
PHX-LN-DBT-R1X12
PHX-LN-DBT-R1X14
PHX-LN-DBT-R1X16
PHX-LN-DBT-R1X18
PHX-LN-DBT-R1X20
PHX-LN-DBT-R1X22
PHX-LN-DBT-R1.5X12
PHX-LN-DBT-R1.5X16
PHX-LN-DBT-R1.5X20
PHX-LN-DBT-R1.5X25
PHX-LN-DBT-R2X16
PHX-LN-DBT-R2X20
PHX-LN-DBT-R2X25
PHX-LN-DBT-R3X20
PHX-LN-DBT-R3X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° Actual effective length at work slope angle α (Le) 1.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 2° Actual effective length at work slope angle α (Le) 2.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 3°

62.70 €

1 Disponible 6 jours 0.50.75504431950040.958.514.264.54.744.965.185.39

68.40 €

1 Disponible 6 jours 0.50.75506431950060.957.136.396.727.037.327.957.88

68.40 €

1 Disponible 6 jours 0.50.75508431950080.956.128.58.929.289.629.9810.36

68.40 €

1 Disponible 6 jours 0.50.755010431950100.955.3510.6111.0911.5111.9212.3712.85

68.40 €

1 Disponible 6 jours 0.50.755012431950120.954.7612.7113.2513.7114.1214.4914.83

68.40 €

1 Disponible 6 jours 0.50.755014431950140.954.314.8115.415.916.3416.7317.82

93.10 €

1 Disponible 6 jours 0.50.755016431950160.953.916.917.5418.0718.5419.5320.31

65.10 €

1 Disponible 6 jours 0.751.12506431951061.956.436.376.777.287.547.82

68.40 €

1 Disponible 6 jours 0.751.12508431951081.955.468.498.899.259.589.9310.3

73.60 €

1 Disponible 6 jours 0.751.125010431951101.954.7510.611.0711.4811.8812.3212.79

78.60 €

1 Disponible 6 jours 0.751.125012431951121.954.1912.713.2313.6914.0914.4614.8

78.60 €

1 Disponible 6 jours 0.751.125016431951161.953.416.8917.5218.0518.5118.9319.31

62.70 €

1 Disponible 6 jours 11.5506431952061.955.626.356.656.947.217.467.73

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.5508431952081.954.718.468.859.29.529.8510.21

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.55010431952101.954.0410.5711.0311.4311.8212.2412.7

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.55012431952121.953.5512.6713.1913.6414.1214.6315.19

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.55014431952141.953.1614.7715.3415.8616.4217.0217.67

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.55016431952161.952.8416.8617.4818.0818.7219.41-

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.56018431952181.952.5918.9419.6220.2921.0221.8-

68.40 €

1 Disponible 6 jours 11.56020431952201.952.3721.0321.7622.5123.18--

93.10 €

1 Disponible 6 jours 11.56022431952221.952.1923.1323.8924.525.03--

86.80 €

1 Disponible 6 jours 1.52.256012431953122.852.0412.6113.113.5714.08--

90.70 €

1 Disponible 6 jours 1.52.256016431953162.851.5916.7717.3817.01---

90.70 €

1 Disponible 6 jours 1.52.256020431953202.851.320.9221.65----

90.70 €

1 Disponible 6 jours 1.52.256025431953252.851.0626.1-----

90.70 €

1 Disponible 6 jours 236016431954163.85-------

90.70 €

1 Disponible 6 jours 236020431954203.85-------

90.70 €

1 Disponible 6 jours 236025431954253.85-------

102.30 €

1 Disponible 6 jours 34.57020631955205.85-------

110.70 €

1 Disponible 6 jours 34.57030631955305.85-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 Number of flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone Group) R Precision(μm) ±0.07 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique