Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.76 € | 1 | 6 jours | 63 | 3 | 4.16 | 6 | 140.5 | 0.5 | MT1 | 5 | ||
107.55 € | 1 | 6 jours | 75 | 4 | 5.4 | 6 | 152.5 | 0.5 | MT1 | 5 | ||
88.38 € | 1 | 6 jours | 87 | 5 | 6.64 | 6 | 165 | 1 | MT1 | 5 | ||
92.14 € | 1 | 10 jours | 99 | 6 | 7.88 | 6 | 180 | 1 | MT1 | 5 | ||
100.36 € | 1 | 6 jours | 119 | 7 | 9.28 | 6 | 200 | 1 | MT1 | 5 | ||
86.21 € | 1 | 10 jours | 141 | 8 | 10.72 | 6 | 222 | 1 | MT1 | 5 | ||
94.59 € | 1 | 6 jours | 163 | 9 | 12.16 | 8 | 245 | 1 | MT1 | 5 | ||
100.86 € | 1 | 6 jours | 163 | 10 | 13.16 | 8 | 245 | 1 | MT1 | 5 | ||
140.27 € | 1 | 6 jours | 194 | 11 | 14.74 | 8 | 295 | 1 | MT2 | 7 | ||
168.24 € | 1 | 10 jours | 194 | 12 | 15.74 | 8 | 295 | 1 | MT2 | 7 | ||
183.33 € | 1 | 6 jours | 194 | 13 | 16.74 | 8 | 295 | 1 | MT2 | 7 | ||
233.80 € | 1 | 6 jours | 234 | 14 | 18.52 | 8 | 335 | 1.5 | MT2 | 8 | ||
279.90 € | 1 | 6 jours | 234 | 15 | 19.52 | 8 | 335 | 1.5 | MT2 | 8 | ||
315.69 € | 1 | 6 jours | 234 | 16 | 20.52 | 8 | 335 | 1.5 | MT2 | 8 | ||
345.65 € | 1 | 6 jours | 270 | 17 | 22.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
364.47 € | 1 | 6 jours | 270 | 18 | 23.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
393.10 € | 1 | 6 jours | 270 | 19 | 24.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
434.12 € | 1 | 6 jours | 270 | 20 | 25.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
513.82 € | 1 | 6 jours | 310 | 21 | 26.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
580.72 € | 1 | 6 jours | 310 | 22 | 27.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
634.21 € | 1 | 6 jours | 310 | 23 | 28.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
686.17 € | 1 | 6 jours | 310 | 24 | 29.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
699.96 € | 1 | 6 jours | 310 | 25 | 30.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
800.89 € | 1 | 6 jours | 318 | 26 | 32.06 | 10 | 445 | 1.5 | MT3 | 15 | ||
895.55 € | 1 | 6 jours | 318 | 28 | 34.06 | 10 | 445 | 1.5 | MT3 | 15 | ||
1,012.29 € | 1 | 6 jours | 318 | 30 | 36.06 | 10 | 445 | 1.5 | MT3 | 15 | ||
1,233.15 € | 1 | 6 jours | 335 | 31 | 37.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,233.15 € | 1 | 6 jours | 335 | 32 | 38.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,447.70 € | 1 | 6 jours | 335 | 33 | 39.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,447.70 € | 1 | 6 jours | 335 | 34 | 40.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,447.70 € | 1 | 6 jours | 335 | 35 | 41.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,642.56 € | 1 | 6 jours | 335 | 36 | 42.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,818.97 € | 1 | 6 jours | 335 | 38 | 44.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,818.97 € | 1 | 6 jours | 335 | 40 | 46.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 |
Loading...
Shank Type | Tige conique | work material | Acier général / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/50 |
blade shape | Right blade straight | Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 | Tool Material Type | High-speed steel |
Center | 60° Concave |
Configurer
Propriétés de base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles