Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HH3.50 |
HH6.50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | Grip length T (mm) | Shank length ℓ2 (mm) | Neck diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 3.5 | 22 | 80 | 3 | 25 Hole Center | 3.30~3.00 | 2 | ||
28.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 35 | 110 | 5 | 35 | 6.30~6.00 | 3 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Fonte / Résine / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Tool Material Type | Cobalt HSS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
Grip length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles