Embout de fraise simple JIS standard type 33, type 34

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33-0-HT103
33-0-HT110
33-0-HT120
33-0-ST120
33-0-UT120
33-1-HT110
33-1-HT120
33-1-ST120
33-1-UT120
33-2-HT110
33-2-HT120
33-2-ST120
33-3-HT105
33-3-HT110
33-3-HT120
33-3-UT120
33-4-HT120
33-4-ST120
34-0-HT110
34-0-HT120
34-0-ST120
34-0-UT120
34-1-HT110
34-1-HT120
34-1-ST120
34-2-HT110
34-2-HT120
34-2-ST120
34-3-HT120
34-3-ST120
34-3-UT120
34-4-HT110
34-4-HT120
34-4-ST120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JIS Standard Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Selfishly Shank size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

16.81 €

1 Disponible 5 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10HT103801004-0Right-hand-10630.3

13.45 €

1 Disponible 5 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10HT110801004-0Right-hand-10630.3

16.81 €

1 Disponible 5 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10HT120801004-0Right-hand-10630.3

13.48 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10ST120801004-0Right-hand-10630.3

13.45 €

1 Disponible 9 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10UT120801004-0Right-hand-10630.3

17.49 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)13HT1101001304-1Right-hand413930.5

21.07 €

10 13 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)13HT1201001304-1Right-hand413930.5

16.38 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)13ST1201001304-1Right-hand413930.5

17.49 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)13UT1201001304-1Right-hand413930.5

19.94 €

1 Disponible 8 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)16HT1101201604-2Right-hand4161140.5

29.78 €

10 5 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)16HT1201201604-2Right-hand4161140.5

21.06 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)16ST1201201604-2Right-hand4161140.5

44.02 €

1 Disponible 5 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)19HT1051401904-3Right-hand5191350.5

28.96 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)19HT1101401904-3Right-hand5191350.5

47.26 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)19HT1201401904-3Right-hand5191350.5

28.96 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)19UT1201401904-3Right-hand5191350.5

52.27 €

10 13 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)25HT1201602504-4Right-hand5221561

44.16 €

1 Disponible 6 jours 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)25ST1201602504-4Right-hand5221561

13.48 €

1 Disponible 8 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)10HT110801004-0Left-hand-10630.3

16.81 €

1 Disponible 5 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)10HT120801004-0Left-hand-10630.3

13.45 €

1 Disponible 13 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)10ST120801004-0Left-hand-10630.3

13.45 €

1 Disponible 13 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)10UT120801004-0Left-hand-10630.3

17.49 €

1 Disponible 6 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)13HT1101001304-1Left-hand413930.5

21.07 €

10 13 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)13HT1201001304-1Left-hand413930.5

16.38 €

1 Disponible 6 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)13ST1201001304-1Left-hand413930.5

19.89 €

1 Disponible 6 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)16HT1101201604-2Left-hand4161140.5

19.71 €

10 5 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)16HT1201201604-2Left-hand4161140.5

21.06 €

1 Disponible 6 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)16ST1201201604-2Left-hand4161140.5

44.02 €

10 13 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)19HT1201401904-3Left-hand5191350.5

26.98 €

1 Disponible 9 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)19ST1201401904-3Left-hand5191350.5

27.10 €

1 Disponible 6 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)19UT1201401904-3Left-hand5191350.5

41.13 €

1 Disponible 5 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)25HT1101602504-4Left-hand5221561

52.27 €

10 13 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)25HT1201602504-4Left-hand5221561

41.13 €

1 Disponible 9 jours 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)25ST1201602504-4Left-hand5221561

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout en carbure Number Contained In A Packet 1

Assistance technique