Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
38-3-UT120
Référence pièce
|
---|
38-3-UT120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.93 € | 10 | 13 jours | 38 Type Corner Bit (Left) | 19 | UT120 | 140 | 19 | 03-3 | Left-hand | 18 | 5 |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle JIS standard type 37, type 38, le numéro d'article est le suivant: 38-3-UT120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 38-3-UT120.
Configurer
Propriétés de base
Type
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size C
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
37-1-HT110 |
37-1-HT120 |
37-1-ST120 |
37-1-UT120 |
37-2-HT110 |
37-2-ST120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 10 | 13 jours | 37 Type Corner Bit (Right) | 13 | HT110 | 100 | 13 | 03-1 | Right-hand | 12 | 3 | ||
22.86 € | 10 | 13 jours | 37 Type Corner Bit (Right) | 13 | HT120 | 100 | 13 | 03-1 | Right-hand | 12 | 3 | ||
22.86 € | 10 | 13 jours | 37 Type Corner Bit (Right) | 13 | ST120 | 100 | 13 | 03-1 | Right-hand | 12 | 3 | ||
22.86 € | 10 | 13 jours | 37 Type Corner Bit (Right) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 03-1 | Right-hand | 12 | 3 | ||
31.23 € | 10 | 13 jours | 37 Type Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 03-2 | Right-hand | 15 | 4 | ||
31.23 € | 10 | 13 jours | 37 Type Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 03-2 | Right-hand | 15 | 4 |