Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40-0-HT120
Référence pièce
|
---|
40-0-HT120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.29 € | 10 | 13 jours | Type 40 Round tip tool (Left) | 10 | HT120 | 80 | 10 | 06-0 | Left-hand | 10 | 10 | 3 | 2 |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle JIS standard à extrémité ronde type 39, type 40, le numéro d'article est le suivant: 40-0-HT120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40-0-HT120.
Configurer
Propriétés de base
Type
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
39-2-HT110 |
39-2-HT120 |
39-2-ST120 |
40-0-ST120 |
40-0-UT120 |
40-1-HT110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | 6 jours | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
35.79 € | 10 | 13 jours | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
24.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | Type 40 Round tip tool (Left) | 10 | ST120 | 80 | 10 | 06-0 | Left-hand | 10 | 10 | 3 | 2 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | Type 40 Round tip tool (Left) | 10 | UT120 | 80 | 10 | 06-0 | Left-hand | 10 | 10 | 3 | 2 | |
20.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | Type 40 Round tip tool (Left) | 13 | HT110 | 100 | 13 | 06-1 | Left-hand | 13 | 13 | 3 | 2 |