Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43-3-ST110
Référence pièce
|
---|
43-3-ST110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Shank size E | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | Disponible | 23 jours | 16 | ST110 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 |
Loading...
JIS Standard | Type 43 punching tool (Right) | Product Type | Embout en carbure | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout JIS pour découpe de trou, type 43, le numéro d'article est le suivant: 43-3-ST110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43-3-ST110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Shank size E
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
43-1-HT110 |
43-1-HT120 |
43-1-ST120 |
43-2-HT120 |
43-3-UT110 |
43-3-UT120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Shank size E | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | HT110 | 100 | 16 | 08-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | |
18.38 € | 10 | 13 jours | 10 | HT120 | 100 | 16 | 08-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | ||
14.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ST120 | 100 | 16 | 08-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | HT120 | 120 | 19 | 08-1 | 17 | 3 | 8 | 3 | |
29.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | UT110 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 | |
27.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | UT120 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 |