Outil de tournage automatique de précision - type à découpe externe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6.4-150-GL-H2
6.4-150-GL-HT110
6.4-150-GL-ST120
6.4-150-GL-UT120
6.4-150-GR-H2
6.4-150-GR-HT110
6.4-150-GR-ST120
6.4-150-GR-UT120
7.0-150-GL-H2
7.0-150-GL-HT110
7.0-150-GL-ST120
7.0-150-GL-UT120
7.0-150-GR-H2
7.0-150-GR-HT110
7.0-150-GR-ST120
7.0-150-GR-UT120
8.0-150-GRL-H2
9.5-150-GRL-H2
9.5-150-GRL-HT110
9.5-150-GRL-ST120
9.5-150-GRL-UT120
10.0-150-GRL-HT110
10.0-150-GRL-ST120
10.0-150-GRL-UT120
12.0-150-GRL-H2
12.0-150-GRL-HT110
12.0-150-GRL-ST120
12.0-150-GRL-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Selfishly Tip Size B

32.57 €

10 13 jours 6.4H26.4Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4HT1106.4Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4ST1206.4Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4UT1206.4Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4H26.4Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4HT1106.4Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4ST1206.4Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 6.4UT1206.4Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 7H27Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 7HT1107Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 7ST1207Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 7UT1207Left-hand2

32.57 €

10 13 jours 7H27Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 7HT1107Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 7ST1207Right-hand2

32.57 €

10 13 jours 7UT1207Right-hand2

23.69 €

10 13 jours 8H28Shared with Left/Right3

25.10 €

10 13 jours 9.5H29.5Shared with Left/Right3

25.10 €

10 13 jours 9.5HT1109.5Shared with Left/Right3

32.32 €

10 13 jours 9.5ST1209.5Shared with Left/Right3

25.10 €

10 13 jours 9.5UT1209.5Shared with Left/Right3

25.10 €

10 13 jours 10HT11010Shared with Left/Right3

32.32 €

10 13 jours 10ST12010Shared with Left/Right3

25.10 €

10 13 jours 10UT12010Shared with Left/Right3

30.73 €

10 13 jours 12H212Shared with Left/Right3

30.73 €

10 13 jours 12HT11012Shared with Left/Right3

37.21 €

10 13 jours 12ST12012Shared with Left/Right3

30.73 €

10 13 jours 12UT12012Shared with Left/Right3

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Precise Automatic Lathe Tool - External Cutting Type Product Type Embout en carbure Shank size L(mm) 150
Tip Size A 3 Tip Size C 20

Assistance technique