Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6279-40.0 |
6279-63.0 |
6279-80.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter (d) | Overall Length (l) | Chamfering bore diameter range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.51 € | 1 | 8 jours | 40 | MT-3 | 10.0 | 140 | 10.0~40.0 | ||
398.34 € | 1 | 8 jours | 63 | MT-4 | 16.0 | 180 | 16.0~63.0 | ||
697.99 € | 1 | 8 jours | 80 | MT-4 | 22.0 | 190 | 22.0~80.0 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip Angle (θ) | 90 | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | Disponible | Tool Material Type | Acier rapide |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number of flutes | 3-Flute |
Shank Type | Morse Taper |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter(d)
Tip diameter(d)
Overall Length(l)
Chamfering bore diameter range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles