Référence fabricant: 4RBE-6-2R
Marque: FUKUDA
Prix: 67.85 €
Délai de livraison: 10 jours
Blade diameter (D): 6 φ
R Size: 2 mm
Blade length (l): 16 mm
Overall Length (L): 59 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4RBE-6-2R
Référence pièce
|
---|
4RBE-6-2R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.85 € | 1 | 10 jours | 6 | 2 | 16 | 59 | 6 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure | Coating | Non revêtu | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
R Tolerance(mm) | ±0.025 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon 4 cannelures, le numéro d'article est le suivant: 4RBE-6-2R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4RBE-6-2R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4RBE-10-1R |
4RBE-10-2.5R |
4RBE-10-2R |
4RBE-8-0.5R |
4RBE-8-0.75R |
4RBE-8-1.5R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 | |
67.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 | |
89.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 | ||
57.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | |
75.91 € | 1 | 10 jours | 8 | 0.75 | 20 | 75 | 8 | ||
57.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.5 | 20 | 75 | 8 |