Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCB-3 |
DCB-4 |
DCB-5 |
DCB-8 |
DCB-10 |
DCB-12 |
DCB-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Outer Diameter (D) (φ mm) | Outer Diameter Length (ℓ) (mm) | Drill Diameter (D1) (φ mm) | Drill Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 5.9 | 7 | 3.5 | 15 | 50 | 6 | |
42.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 7.4 | 9 | 4.5 | 15 | 55 | 6 | |
46.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 8.9 | 12 | 5.5 | 20 | 63 | 8 | |
64.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 13.4 | 16 | 8.5 | 30 | 79 | 10 | |
91.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16.8 | 20 | 10.6 | 35 | 87 | 12 | |
116.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 18.8 | 23 | 12.7 | 35 | 92 | 12 | |
163.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 24 | 29 | 15 | 35 | 98 | 12 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking / Drilling | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) | O.D. Tolerance | 0~+0.2 |
Drill Diameter Tolerance | 0~-0.05 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Outer Diameter (D)(φ mm)
Outer Diameter Length (ℓ)(mm)
Drill Diameter (D1)(φ mm)
Drill Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles