Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OACR2A-3 |
OACR2A-4 |
OACR2A-5 |
OACR2A-6 |
OACR2A-7 |
OACR2A-8 |
OACR2G-1 |
OACR2G-2 |
OACR2P-3 |
OACR2P-4 |
OACR2P-5 |
OACR2P-6 |
OACR2P-7 |
OACR2P-8 |
OACR2V-1 |
OACR2V-2 |
OACR2V-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.34 € | 1 | 10 jours | 2.79 | 0.4/0.25 | 4.4 | 6 | 60 | 6 | 3.22 | 5.01 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
203.57 € | 1 | 6 jours | 4.34 | 0.4/0.38 | 6.27 | 6 | 60 | 8 | 4.86 | 7.89 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
229.32 € | 1 | 10 jours | 5.77 | 0.8/0.38 | 7.76 | 7 | 80 | 12 | 6.35 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
135.34 € | 1 | 6 jours | 2.51 | 0.4/0.25 | 4.52 | 6 | 60 | 6 | 3.34 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
203.57 € | 1 | 6 jours | 3.91 | 0.4/0.38 | 6.44 | 6 | 60 | 8 | 5.03 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
227.26 € | 1 | 8 jours | 5.21 | 0.8/0.38 | 7.94 | 7 | 80 | 12 | 6.53 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
163.36 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 0.4/0.2 | 3.91 | 6 | 60 | 6 | 2.82 | 4.31 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 | ||
190.28 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 0.4/0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 | ||
135.34 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 0.4/0.2 | 4.26 | 6 | 60 | 6 | 3.17 | 5.01 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 | ||
190.28 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 0.4/0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 | ||
242.23 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.8/0.5 | 9.25 | 7 | 80 | 12 | 7.64 | 12.47 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 | ||
135.34 € | 1 | 10 jours | 2.5 | 0.4/0.2 | 4.36 | 6 | 60 | 6 | 3.27 | 4.84 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 | ||
190.28 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 0.4/0.4 | 6.82 | 7 | 60 | 10 | 5.38 | 8.26 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 | ||
236.55 € | 1 | 10 jours | 6.3 | 0.8/0.5 | 9.5 | 7 | 80 | 12 | 7.89 | 12.09 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 | ||
135.34 € | 1 | 10 jours | 2.9 | 0.4/0.3 | 5.04 | 6 | 60 | 6 | 3.77 | 5.6 | Vacuum | JIS B2401 V15~V175 | ||
229.67 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 0.4/0.4 | 7.12 | 7 | 60 | 10 | 5.68 | 8.74 | Vacuum | JIS B2401 V225~V430 | ||
277.32 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 0.8/0.5 | 10.85 | 7 | 80 | 12 | 9.24 | 14.6 | Vacuum | JIS B2401 V480~V1055 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±20′ | R Tolerance | ±0.1/0~+0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles