Pour logement de clavette, 2 cannelures EKD (OL1) (EKD-OL1-4)

Pour logement de clavette, 2 cannelures EKD (OL1) EKD-OL1-4
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EKD-OL1-4

Marque: OSG

Prix: 16.62

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 4 φ

Blade length (ℓ): 6 mm

Shank diameter (d): 8 mm

Overall Length (L): 60 mm

Tool No.: 80668


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EKD-OL1-4

Référence pièce
EKD-OL1-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.62 €

1 Disponible 6 jours 4686080668

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Tolerance 0~ー0.02

Vous vous trouvez sur la page de Pour logement de clavette, 2 cannelures EKD (OL1), le numéro d'article est le suivant: EKD-OL1-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EKD-OL1-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EKD-OL1-13
EKD-OL1-14
EKD-OL1-15
EKD-OL1-5
EKD-OL1-6
EKD-OL1-7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

32.34 €

1 Disponible 6 jours 1315127580683

32.34 €

1 Disponible 6 jours 1415167580684

35.55 €

1 Disponible 6 jours 1515167580685

16.62 €

1 Disponible 6 jours 5886080670

16.96 €

1 Disponible 6 jours 61086080672

18.22 €

1 Disponible 6 jours 710106080674

Assistance technique