Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG1003-24 |
SG1003-36 |
SG1003-46 |
SG1003-60 |
SG1003-80 |
SG1003-100 |
SG1003-120 |
SG100316-36 |
SG1253-46 |
SG1253-80 |
SG1803-46 |
SG1803-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 24 | ||
3.39 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 36 | ||
3.30 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 46 | ||
3.25 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 60 | ||
3.30 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 80 | ||
3.21 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 100 | ||
3.19 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | 120 | ||
3.07 € | 25 | 8 jours | 100 | 16 | 36 | ||
6.86 € | 25 | 5 jours | 125 | 22 | 46 | ||
6.83 € | 25 | 5 jours | 125 | 22 | 80 | ||
8.82 € | 10 | 5 jours | 180 | 22 | 46 | ||
7.73 € | 10 | 5 jours | 180 | 22 | 60 |
Loading...
Thickness(mm) | 3 | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Features | Capacité de coupe améliorée |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles