SAGCX en carbure avec revêtement SA, 6 cannelures

SAGCX en carbure avec revêtement SA, 6 cannelures
[Features]
· Excellent rigidity; ideal for high-speed machining.
· Achieves precision finishing with little tilt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCX-3
SAGCX-4
SAGCX-5
SAGCX-6
SAGCX-7
SAGCX-8
SAGCX-9
SAGCX-10
SAGCX-11
SAGCX-12
SAGCX-13
SAGCX-14
SAGCX-15
SAGCX-16
SAGCX-17
SAGCX-18
SAGCX-19
SAGCX-20
SAGCX-21
SAGCX-22
SAGCX-23
SAGCX-24
SAGCX-25
SAGCX-26
SAGCX-27
SAGCX-28
SAGCX-29
SAGCX-30
SAGCX-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

80.10 €

1 6 jours 310650

84.36 €

1 6 jours 412660

89.73 €

1 6 jours 515660

96.61 €

1 6 jours 615660

108.85 €

1 6 jours 720870

118.83 €

1 6 jours 820870

102.99 €

1 6 jours 9251090

111.34 €

1 6 jours 10251090

136.00 €

1 6 jours 11301290

139.08 €

1 6 jours 12301290

191.85 €

1 6 jours 13351290

195.46 €

1 6 jours 143516110

205.54 €

1 6 jours 154016110

272.35 €

1 6 jours 164016110

371.92 €

1 6 jours 174020110

324.96 €

1 6 jours 184020110

404.56 €

1 6 jours 194520115

397.62 €

1 6 jours 204520115

622.02 €

1 6 jours 214520115

554.67 €

1 6 jours 224525140

815.28 €

1 6 jours 235025140

907.66 €

1 6 jours 245025140

805.41 €

1 6 jours 255025140

926.16 €

1 6 jours 265025140

910.64 €

1 6 jours 275525140

806.32 €

1 6 jours 285525140

1,148.56 €

1 6 jours 295525140

1,016.50 €

1 6 jours 305525140

1,135.26 €

1 6 jours 326532160

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 6 Type Grand, hélicoïdal
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique