SAGCXLS en carbure avec revêtement SA, longue tige, 6 cannelures

SAGCXLS en carbure avec revêtement SA, longue tige, 6 cannelures
  • Remise sur volume
Excellent rigidity; ideal for high-speed machining. Achieves precision finishing with little tilt. The long shank allows for machining in deep sections.

[Features]
· SAGCX long blade, long shank end mill.
· Deep sections can be machined

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCXLS-6-6
SAGCXLS-8-8
SAGCXLS-10-10
SAGCXLS-12-10
SAGCXLS-12-12
SAGCXLS-16-12
SAGCXLS-16-16
SAGCXLS-18-16
SAGCXLS-20-16
SAGCXLS-20-20
SAGCXLS-25-25
SAGCXLS-30-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

149.05 €

1 Disponible 8 jours 612680

132.83 €

1 Disponible 8 jours 816890

164.63 €

1 Disponible 8 jours 102010100

210.02 €

1 Disponible 8 jours 122410110

210.02 €

1 Disponible 8 jours 122412110

438.66 €

1 Disponible 8 jours 163212140

438.66 €

1 Disponible 8 jours 163216140

589.86 €

1 Disponible 8 jours 183616140

653.61 €

1 Disponible 8 jours 204016160

653.61 €

1 Disponible 8 jours 204020160

1,019.92 €

1 Disponible 8 jours 255025180

1,441.98 €

1 Disponible 8 jours 305525200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 6 Type Grand, hélicoïdal
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique