Fraise hémisphérique en carbure à revêtement SA SAGCBE, 2 cannelures

Fraise hémisphérique en carbure à revêtement SA SAGCBE, 2 cannelures
  • Remise sur volume
[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· Also capable of high-speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCBE-R0.3
SAGCBE-R0.5
SAGCBE-R0.75
SAGCBE-R1
SAGCBE-R1.5
SAGCBE-R2
SAGCBE-R2.5
SAGCBE-R3
SAGCBE-R3.5
SAGCBE-R4
SAGCBE-R4.5
SAGCBE-R5
SAGCBE-R5.5
SAGCBE-R6
SAGCBE-R7
SAGCBE-R8
SAGCBE-R9
SAGCBE-R10
SAGCBE-R12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

105.93 €

1 7 jours 0.30.95030.6

78.42 €

1 Disponible 7 jours 0.52.55041

91.61 €

1 7 jours 0.7535041.5

85.78 €

1 6 jours 146062

86.68 €

1 6 jours 1.567063

86.68 €

1 6 jours 287064

92.47 €

1 6 jours 2.5108065

92.47 €

1 6 jours 3128066

130.98 €

1 6 jours 3.5159087

138.27 €

1 6 jours 4159088

111.05 €

1 6 jours 4.520100109

111.05 €

1 6 jours 5201001010

148.73 €

1 6 jours 5.5251101211

148.73 €

1 6 jours 6251101212

278.52 €

1 6 jours 7301301614

329.50 €

1 6 jours 8351401616

462.34 €

1 6 jours 9351402018

512.33 €

1 6 jours 10401602020

917.58 €

1 6 jours 12.5501802525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique