P-XαS, avec revêtement P, entaille X α, lame courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-XAS-5
P-XAS-6
P-XAS-7
P-XAS-8
P-XAS-9
P-XAS-10
P-XAS-11
P-XAS-12
P-XAS-13
P-XAS-14
P-XAS-15
P-XAS-16
P-XAS-18
P-XAS-19
P-XAS-20
P-XAS-22
P-XAS-25
P-XAS-28
P-XAS-30
P-XAS-32
P-XAS-35
P-XAS-40
P-XAS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

68.55 €

1 8 jours 5104670

68.55 €

1 7 jours 6124670

75.52 €

1 8 jours 7164880

75.52 €

1 8 jours 8164880

84.20 €

1 8 jours 92541090

84.20 €

1 8 jours 102541090

107.33 €

1 8 jours 1130412110

107.33 €

1 6 jours 1230412110

117.12 €

1 7 jours 1330412110

117.12 €

1 8 jours 1435412135

91.04 €

1 8 jours 1540416140

91.04 €

1 8 jours 1640416140

143.53 €

1 6 jours 1840416140

154.79 €

1 8 jours 1945420145

154.79 €

1 8 jours 2045420145

121.40 €

1 8 jours 2245420145

144.80 €

1 8 jours 2550425150

179.60 €

1 8 jours 2855425160

226.77 €

1 8 jours 3055425165

280.28 €

1 8 jours 3260432175

343.62 €

1 8 jours 3560632175

473.35 €

1 8 jours 4065632185

673.44 €

1 8 jours 5080642200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique