Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.59 € | 1 | 7 jours | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | ||
80.59 € | 1 | 7 jours | 6 | 20 | 4 | 6 | 80 | ||
87.19 € | 1 | 7 jours | 7 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
87.19 € | 1 | 7 jours | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
79.67 € | 1 | 7 jours | 9 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
79.67 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
95.68 € | 1 | 7 jours | 11 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
95.68 € | 1 | 7 jours | 12 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
107.86 € | 1 | 7 jours | 13 | 45 | 4 | 12 | 145 | ||
107.86 € | 1 | 7 jours | 14 | 45 | 4 | 16 | 145 | ||
113.74 € | 1 | 7 jours | 15 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
117.35 € | 1 | 7 jours | 16 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
126.41 € | 1 | 7 jours | 17 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
126.41 € | 1 | 7 jours | 18 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
138.95 € | 1 | 7 jours | 19 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
138.95 € | 1 | 7 jours | 20 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
167.13 € | 1 | 7 jours | 21 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
167.13 € | 1 | 7 jours | 22 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
196.88 € | 1 | 7 jours | 23 | 70 | 4 | 20 | 170 | ||
196.88 € | 1 | 7 jours | 24 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
196.88 € | 1 | 7 jours | 25 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
214.01 € | 1 | 7 jours | 26 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
234.90 € | 1 | 7 jours | 27 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
234.90 € | 1 | 7 jours | 28 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
266.76 € | 1 | 7 jours | 29 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
266.76 € | 1 | 7 jours | 30 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
266.76 € | 1 | 7 jours | 30 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
319.17 € | 1 | 7 jours | 31 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
319.17 € | 1 | 7 jours | 32 | 80 | 4 | 32 | 195 | ||
369.30 € | 1 | 7 jours | 33 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
369.30 € | 1 | 7 jours | 34 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
369.30 € | 1 | 7 jours | 35 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
404.99 € | 1 | 7 jours | 36 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
433.24 € | 1 | 7 jours | 37 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
433.24 € | 1 | 7 jours | 38 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
521.61 € | 1 | 7 jours | 39 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
521.61 € | 1 | 7 jours | 40 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
561.55 € | 1 | 7 jours | 42 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
691.48 € | 1 | 7 jours | 44 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
691.48 € | 1 | 7 jours | 45 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
731.00 € | 1 | 7 jours | 46 | 120 | 6 | 42 | 240 | ||
731.00 € | 1 | 7 jours | 48 | 120 | 6 | 42 | 240 | ||
902.72 € | 1 | 7 jours | 50 | 120 | 6 | 42 | 240 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles