Référence fabricant: S-AHM-6
Marque: SANKO MFG
Prix: 82.60 €
Délai de livraison: 7 jours
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-AHM-6
Référence pièce
|
---|
S-AHM-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.60 € | 1 | 7 jours | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de S-αHM avec revêtement S, entaille alpha, type dur, lame standard, le numéro d'article est le suivant: S-AHM-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-AHM-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S-AHM-14 |
S-AHM-16 |
S-AHM-18 |
S-AHM-20 |
S-AHM-8 |
S-AHM-9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.78 € | 1 | 7 jours | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | ||
138.74 € | 1 | 7 jours | 16 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
138.14 € | 1 | 7 jours | 18 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
156.69 € | 1 | 7 jours | 20 | 55 | 4 | 20 | 130 | ||
99.13 € | 1 | 7 jours | 8 | 25 | 4 | 8 | 80 | ||
111.72 € | 1 | 7 jours | 9 | 30 | 4 | 10 | 90 |