Fraise d'ébauche αFS plate à entaille α, lame courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFS-10
AFS-11
AFS-12
AFS-13
AFS-14
AFS-15
AFS-16
AFS-17
AFS-18
AFS-19
AFS-20
AFS-22
AFS-25
AFS-30
AFS-32
AFS-35
AFS-40
AFS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

77.36 €

1 8 jours 102541090

100.48 €

1 8 jours 1130412110

100.48 €

1 8 jours 1230412110

114.53 €

1 8 jours 1330412110

114.53 €

1 8 jours 1435416135

130.07 €

1 8 jours 1540416140

134.97 €

1 8 jours 1640416140

140.85 €

1 8 jours 1740416140

140.85 €

1 8 jours 1840416140

103.53 €

1 8 jours 1945420145

103.53 €

1 8 jours 2045420145

126.44 €

1 8 jours 2245420145

143.79 €

1 8 jours 2550425150

198.49 €

1 8 jours 3055425165

235.16 €

1 8 jours 3260432175

285.67 €

1 8 jours 3560632175

395.92 €

1 8 jours 4065632185

620.71 €

1 8 jours 5080642200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique