Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL1T-6 |
AL1T-8 |
AL1T-10 |
AL1T-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.44 € | 1 | 10 jours | 6 | 18 | 8 | 80 | 28 | ||
41.29 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 8 | 80 | 44 | ||
48.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 10 | 90 | 58 | ||
59.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 45 | 12 | 100 | 66 |
Loading...
work material | Aluminium | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rainure | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles