Fraise quart de cercle en carbure avec revêtement FA, longue tige FAGCCRCL

Fraise quart de cercle en carbure avec revêtement FA, longue tige FAGCCRCL
[Features]
· A round chamfering cutter that can process a wide range of difficult-to-cut materials from raw materials to high hardness materials.
· The long shank allows for machining in deep sections.
· FA GCCRC long shank end mill

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAGCCRCL-R0.5
FAGCCRCL-R1
FAGCCRCL-R1.5
FAGCCRCL-R2
FAGCCRCL-R2.5
FAGCCRCL-R3
FAGCCRCL-R4
FAGCCRCL-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Tip core thickness Blade length ℓ Overall Length L Groove Length L Neck angle θ2 Underneck length ℓ

111.26 €

1 6 jours 40.562.60.90.51207.710°12

125.70 €

1 6 jours 5162.60.911209.610°15

125.70 €

1 6 jours 61.562.60.91.512011.3--

135.91 €

1 6 jours 8283.61.3212014.3--

144.47 €

1 6 jours 92.5103.61.32.512015.810°27

142.74 €

1 8 jours 103103.61.3312017.3--

199.71 €

1 6 jours 124123.61.3414020.0--

241.49 €

1 6 jours 145123.61.3514022.3-25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN

Assistance technique