Lame ronde de rechange 28 mm, Olfa【2-10 pièces par conditionnement】

Lame ronde de rechange 28 mm, Olfa

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Lame ronde de rechange 28 mm, Olfa
  • Lame ronde de rechange 28 mm, Olfa
  • Remise sur volume
For 36B. In addition to cloth and paper, it can cut difficult-to-cut materials such as thin rubber sheets and films.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB28-2
RB28-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantity/Pack
(sheet)
Trusco Code

4.22 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2360-7305

16.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10294-2941

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pince coupante rotative Main body, Spare Blade Lame de rechange Blade thickness(mm) 0.3
Details Type Replacement Blade Round blade(mm) 28 Conforming model 1 36B

Assistance technique