Sac anti-rouille Sabin【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBN-250

Référence pièce
SBN-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

13.26 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1 Book (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac en plastique spécial Color Transparent Blue Vertical(mm) 250
Horizontal(mm) 350 Thickness(mm) 0.1 Trusco Code 335-8216
Application 1 Packaging for metal products and machinery that require rust prevention. Material Polyethylene Resin (PE) Features 1 Inorganic raw materials are used, so it is non-toxic and harmless with no vaporization when molded, allowing it to be used with confidence.
Features 2 Reacts with the moisture in packing for a slightly alkali nature. This effect prevents oxidation and rust. Mass(g/volume) 300 Amount Of Content 1 Book (20 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Sac anti-rouille Sabin, le numéro d'article est le suivant: SBN-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBN-250.

Assistance technique