Boîte de stockage, boîte légère transparente

Boîte de stockage, boîte légère transparente
Container with buckles whose contents are easy to see.
[Features]
· Both lid and the container itself are semi-transparent so the content can be confirmed from the outside.
· A lid is included and it comes with grooves which make it convenient for attaching a band or string.
· The lid comes with a lock so the contents do not spill down even if it falls.
[Applications]
· Storing and organizing preliminary storage in backyards.
· Maintenance products for garages and parking lots.
· For organizing the storeroom.
· A simple tool box for management of spare parts for small offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCR-01
TCR-02
TCR-02D
TCR-03
TCR-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity
(L)
External Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Effective inside dimensions: frontage x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

34.62 €

5 6 jours 24530X360X185442X298X170512-375515201 pc.

41.15 €

5 6 jours 35530X360X270442X298X255512-376318501 pc.

50.64 €

5 6 jours 47530X360X370436X292X355512-377122801 pc.

52.09 €

5 6 jours 44635X440X225541X371X210512-378025301 pc.

59.17 €

5 6 jours 66635X440X325541X371X310512-379828501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparency Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique