Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MG-10-M6 |
MG-15-M6 |
MG-20-M6 |
MG-25-M6 |
MG-30-M6 |
MG-35-M6 |
MG-40-M6 |
MG-45-M6 |
MG-50-M6 |
MG-60-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.70 € | 1 | 6 jours | 100 | 229-4028 | 0.3 | ||
85.71 € | 1 | 6 jours | 150 | 229-4036 | 0.4 | ||
93.65 € | 1 | 6 jours | 200 | 229-4044 | 0.5 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 250 | 229-4052 | 0.58 | ||
142.86 € | 1 | 6 jours | 300 | 229-4061 | 0.68 | ||
130.90 € | 1 | 6 jours | 350 | 266-3465 | 0.85 | ||
184.92 € | 1 | 6 jours | 400 | 266-3473 | 0.95 | ||
210.32 € | 1 | 6 jours | 450 | 266-3481 | 1 | ||
222.22 € | 1 | 6 jours | 500 | 266-3490 | 1.2 | ||
221.43 € | 1 | 6 jours | 600 | 266-3511 | 1.35 |
Loading...
Product Type | Barre d'aimant | Surface Magnetic Flux Density(T) | 0.3 | Diameter(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Owing to the waterproof structure, use in liquid (water, oil, etc) is possible. | Application | Collection of metals included in raw materials, such as powders, liquids and granules. | Tapped Hole | M6/depth 8 mm (Both Ends) |
Operating temperature limit | 80℃ | Magnet | Anisotropic Ferrite Magnet | Exterior Part | Stainless Steel (SUS316L) |
Surface Finish | #400 Buffing Finish |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles