Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L301-B |
L301-P |
R322-TK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Color | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Size | JAN code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07 € | 5 | 6 jours | Single Item | Blue | 690 | 430 | Large | 4905489930120 | 439-0083 | 200 | 1 pc. | |||
20.07 € | 5 | 6 jours | Single Item | Pink | 690 | 430 | Large | 4905489930113 | 439-0091 | 200 | 1 pc. | |||
21.93 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Regular 3-Piece Set | Blue / Yellow / Pink | 430 | 325 | Regular | 4905489932209 | 385-3632 | 273/set | 1 Set (Blue/Yellow/Pink) |
Loading...
Product Type | Lingette jetable | Cloth material | Polyester, nylon | Shape | Feuille |
---|---|---|---|---|---|
Fabric | Nouveaux produits | Type | Sec | Material | PVA Sponge |
Material / Core | Polyester | Features 1 | This is a sponge cloth that excels at the absorption of water and wiping. | Features 2 | When water is absorbed, the texture becomes exceedingly soft, and an embossed (bumpy) texture on one side reduces friction, making it safe for cars, and easy for wipe-up jobs. |
Features 3 | Not easily torn even by pulling, with superior durability thanks to 3-layer structure with core material of polyester fabric between PVA sponge. | Application | For wiping water droplets off the windows and body of cars. |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Color
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Size
JAN code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles