Coupe-tube RB (roulements intégrés)

Coupe-tube RB (roulements intégrés)
[Features]
· Bearings are used for the roller and blade.
[Applications]
· For cutting coated copper pipes and bare copper pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
427430
427442
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cutting Performance mm Cutting Capacity inch Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

58.93 €

1 6 jours 5~343/16~1 5/16158338-4021380

93.13 €

1 Jour même

Stock

5~423/16~1176338-3971450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Maximum Thickness(mm) 4.5 Features Bearings are used for the roller and blade.
Standard replacement blade RB3042PK

Assistance technique