Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22-8515
Product Type | Rope | Material | Nylon | Type | Corde à brins Kongo |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 4.5X50 | Color | Blanc | Properties | Résistance à la chaleur |
Trusco Code | 418-4581 | Features | Fibers are woven into the rope for maximum strength and resistance to friction. This product also has excellent heat resistance. Although its strength is 40% weaker than 3-strand rope, this rope has good supple texture and friction resistance, does not kink (twist) easily and is an easy to handle rope. | Application | For starting various types of engines on agricultural and construction machinery. |
Package Form | Bobbin reel | Mass(g) | 687 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Recoil Starter Rope (12-Stranded), le numéro d'article est le suivant: 22-8515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22-8515.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles