Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-74
Product Type | Rope | Material | Vinylon | Type | Corde à brins Kongo |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 3×20 | Color Details | White | Package Form | With Bag |
Trusco Code | 367-4550 | Features | Although 40% weaker than a triple-stranded rope, this rope has low friction resistance and doesn't twist easily. | Application | For various types of binding such as tent, tarp etc. |
Mass(g) | 90 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Vinylon Ropes Solid Cord Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m, le numéro d'article est le suivant: A-74.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-74.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles