Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THC-13B-TM
Référence pièce
|
---|
THC-13B-TM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Detailed colors | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 6 | 6 jours | 435 | 296 | 140 | 13.3 | Transparent | 375 | 245 | 134 | - | 374-7905 | 780 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type THC (type B), le numéro d'article est le suivant: THC-13B-TM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THC-13B-TM.
Configurer
Propriétés de base
Detailed colors
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
THC-02B-TM |
THC-04B-B |
THC-04B-TM |
THC-13B-B |
THC-24B-B |
THC24B-TM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Detailed colors | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 12 | 6 jours | 209 | 139 | 90 | 1.7 | Transparent | 166 | 106 | 86 | - | 374-7875 | 170 | - | ||
8.65 € | 12 | 6 jours | 298 | 207 | 100 | 4.3 | Bleu | 246 | 165 | 96 | Blue | 300-1466 | 343 | - | ||
8.65 € | 6 | 6 jours | 298 | 207 | 100 | 4.3 | Transparent | 246 | 165 | 96 | - | 374-7883 | 343 | - | ||
18.11 € | 6 | 6 jours | 435 | 296 | 140 | 13.3 | Bleu | 375 | 245 | 134 | Blue | 300-1482 | 780 | - | ||
26.17 € | 6 | 6 jours | 435 | 296 | 250 | 24 | Bleu | 375 | 245 | 244 | Blue | 300-1491 | 1080 | - | ||
26.17 € | 6 | 6 jours | 435 | 296 | 250 | 24 | Transparent | 375 | 245 | 244 | - | 390-7309 | 1080 | - |