Jeu de tournevis MasterGrip DR-52

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DR-52

Référence pièce
DR-52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

26.53 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet Disponible
Grip Type Caoutchouc Côté opposé(mm) 6.35 Taille de l'embout (+)#2(150)、(+)#2/#2(110)、(+)#2/#2(65)、(+)#0(85)、(+)#1(100)、(+)2/(-)6(135)  
Poids(g) Main unit: 57, bit set: 147 Longueur de poignée(mm) 95 Diamètre de la poignée(mm) φ40
Matériau Bit: Chrome Vanadium Steel Caractéristiques Bit set that is also ideal for rechargeable electric screwdriver. RoHS Corresponds To
Explications supplémentaires Burette type bit holder for convenient mobility. Cushion grip that fits the hand well.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis MasterGrip DR-52, le numéro d'article est le suivant: DR-52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DR-52.

Assistance technique