Pinces coupantes latérales / Pinces coupantes pour fils métalliques planaires hautes / Lame ronde

Pinces coupantes latérales / Pinces coupantes pour fils métalliques planaires hautes / Lame ronde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pinces coupantes latérales / Pinces coupantes pour fils métalliques planaires hautes / Lame ronde
  • Pinces coupantes latérales / Pinces coupantes pour fils métalliques planaires hautes / Lame ronde
[Features]
· With backlash correction function.
· With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

160SG-125

Référence pièce
160SG-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Plastic Cutting Performance(φ/mm) 3 Corps de meuble : option Main Body
Code Trusco 104-1894 Masse(g) 70 Caractéristiques With Backlash Correction Function
Caractéristiques 2 With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in Spécifications Round Blade Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pinces coupantes latérales / Pinces coupantes pour fils métalliques planaires hautes / Lame ronde, le numéro d'article est le suivant: 160SG-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 160SG-125.

Assistance technique