Marteau une main (manche en fibre de carbone)

Marteau une main (manche en fibre de carbone)
  • Remise sur volume
[Features]
· Lighter weight through the use of a handle made of light and sturdy carbon fiber often used for sports equipment.
· Features a handle made of non-slip material.
· The head is fully quenched.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TKH-10C

Référence pièce
TKH-10C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.02 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau à une main Head (diameter)(mm) 30.5 Head (length)(mm) 100
Overall Length(mm) 327 Head material Carbon Steel Handle material Polypropylène (PP) / Fibre de carbone
Nominal 1 Pound Trusco Code 415-8601 Mass(g) 650
Specifications, quenching hardness HRC45~60 Grip Material Thermoplastic Rubber (TPR)

Vous vous trouvez sur la page de Marteau une main (manche en fibre de carbone), le numéro d'article est le suivant: TKH-10C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKH-10C.

Assistance technique