Pince à bec effilé avec ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

350S-150

Référence pièce
350S-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.43 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 160
With or without spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Corps de meuble : option Main Body Poids(g/w) 120 Forme de la pointe de préhension Serrated
Taille de l'emballage H x L x P(mm) 200×73×15

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec effilé avec ressort, le numéro d'article est le suivant: 350S-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 350S-150.

Assistance technique