Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RH10 |
RH12 |
RH13 |
RH14 |
RH17 |
RH19 |
RH21 |
RH22 |
RH26 |
RH27 |
RH32 |
RH36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.26 € | 1 | 6 jours | 225 | 10 | 130 | ||
37.01 € | 1 | 5 jours | 225 | 12 | 130 | ||
32.32 € | 2 | 6 jours | 225 | 13 | 140 | ||
37.08 € | 2 | 5 jours | 225 | 14 | 140 | ||
41.95 € | 1 | 5 jours | 290 | 17 | 270 | ||
44.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 290 | 19 | 280 | |
49.00 € | 1 | 5 jours | 335 | 21 | 410 | ||
45.00 € | 1 | 6 jours | 335 | 22 | 420 | ||
55.77 € | 1 | 5 jours | 355 | 26 | 520 | ||
50.54 € | 1 | 6 jours | 355 | 27 | 520 | ||
64.29 € | 2 | 5 jours | 400 | 32 | 920 | ||
84.02 € | 1 | 5 jours | 445 | 36 | 1350 |
Loading...
Type | Clé polygonale à extrémité simple | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Supplement 1 | Flip the Sides to Switch Between Forward and Reverse Operation | Supplement 2 | Rough pitch of socket gear enables rapid tightening. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles