Référence fabricant: NK25-40R
Marque: FUJIGEN
Prix: 481.40 €
Délai de livraison: 6 jours
φd: 25 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NK25-40R
Application | Chanfrein arrondi | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 56 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | R Size (R)(mm) | 0.5~5 | Number of flutes | 2 |
Minimum Machining Diameter Ds(mm) | 39.3 | Overall Length L(mm) | 115 | ℓs(mm) | 85 |
ℓn(mm) | 30 | Drawing | 2 | Compatible Tip | N43GXR |
Vous vous trouvez sur la page de R Special, le numéro d'article est le suivant: NK25-40R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NK25-40R.
Configurer
Propriétés de base
Type
φd(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NK20-40R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | φd (mm) |
---|---|---|---|---|---|
481.40 € | 1 | 6 jours | 20 |