Mâchoire souple (pour Nikko)【1-3 pièces par conditionnement】

Mâchoire souple (pour Nikko)
[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNK-6-45
HNK-6-60
HNK-8-60
HNK-8-90
HNK-10-60
HNK-10-90
N-5
N-6
N-8
N-10
N-12
N-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chuck diameter
(Inch)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

86.10 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6458027.5112-94811800

92.83 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6608027.5112-94902500

123.53 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 86010334112-95034100

131.82 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 89010334112-95116200

124.42 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106011044112-95205700

198.77 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 109011044112-95388500

53.41 €

1 6 jours 5346026112-9228950

63.10 €

1 6 jours 6358027.5112-92361400

79.07 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 84010334112-93252700

136.79 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105011044112-93334800

103.19 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 125012044112-93415200

251.42 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 14 to 167515049112-935013900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch(mm) 1.5 Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Assistance technique