Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GLB100 |
GLB150 |
GLB200 |
GLB250 |
GLB300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.27 € | 1 | 6 jours | 192 | 100 | 100 | 128-9268 | 1060 | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 242 | 150 | 100 | 128-9276 | 1130 | ||
83.92 € | 1 | 6 jours | 292 | 200 | 120 | 128-9284 | 1280 | ||
96.09 € | 1 | 6 jours | 342 | 250 | 120 | 128-9292 | 1370 | ||
108.98 € | 1 | 6 jours | 392 | 300 | 120 | 128-9306 | 1440 |
Loading...
Frame Dimensions A(mm) | 21.4 | Frame Dimensions B(mm) | 10.4 | Material | Special Steel |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for plate metal processing. Bar handle included for when particularly strong tightening power is required. The main body has undergone complete heat treatment for a strengthened shape. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles