Mâchoire multi-position

Mâchoire multi-position
[Features]
· Angle can be easily fastened using the attachment.
· V pad can be adjusted between 90° and 180°.
· For woodworking, furniture, sheet metal, and welding.
· The frame is heat treated carbon steel (S55C) with a nickel chrome plating finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUD-45M
TUF-65M
TUF-85M
TUM-105PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

42.08 €

1 6 jours 1851158315.57.5284-8929610

77.16 €

1 6 jours 2651651202210.6284-89371390

94.97 €

1 6 jours 31221512025.411.9284-89451910

102.26 €

1 6 jours 40526514031.514.3284-89533000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Carbon steel (S55C) Features Angle can be easily fastened using the attachment. V pad can be adjusted to 180° maximum and 90° minimum. For woodworking, furniture, sheet metal, and welding. The frame is heat treated carbon steel (S55C), nickel chrome plated finish. Accessory Extender Block / V Pad

Assistance technique